IEC vakuumbrytare GSL II för växelströmsjärnväg för utomhusbruk
Enfasbrytare för mellanspänning för tuffa miljöer, med magnetiskt manöverdon utformad för strömförsörjning till järnvägsapplikationer, upp till 17,5 kV, 2 500 A, 31,5 / 40 kA.
GSL ingår i produktprogrammet GSx med specialkonstruerade vakuumbrytare för järnvägsapplikationer. GSL är en utomhusbrytare som enbart levereras för 16,7 Hz-matarstationer där kort utlösningstid krävs. Extremt slitstark mekanism och enastående elektrisk prestanda i vakuumbrytarna ger mycket hög tillförlighet hos produkterna och låg livscykelkostnad.
| Märkdata |
|
| Märkfrekvens (Hz) |
16,7 |
| Märkfrekvens (kV) |
17,5 |
| Märkisolationsspänning (kV) |
70 |
| Märkstötspänning (kV) |
170
|
| Märkström (A) |
2 500 |
| Märkbrytström vid kortslutning (kA) |
40 |
| Märkstötström (kA) |
100 |
| Antal poler |
1 |
Varför ABB?
- Alternativ teknik med låg miljöpåverkan
- Polymerisolator
- Finns på förfrågan med klamrar för montage på stativ(31,5 kA-version)