Vakuumlastbrytare för järnvägstillämpningar FSG II för utomhusbruk IEC

Enpolig vakuumlastbrytare för mellanspänning utomhus med magnetiskt manöverdon, konstruerad för järnvägstillämpningar på upp till 17,5 kV, 2 000 A, 4 kA.

FSG II är en enfasig lastbrytare som är särskilt konstruerad för 16,7 Hz strömförsörjning till järnvägstillämpningar. Den har underhållsfritt magnetiskt manöverdon och underhållsfria elektroniska styrenheter utan hjälpkontakter och med sensorer. Resultatet är en underhållsfri brytare konstruerad på beprövad teknik med tillförlitliga funktioner.

Märkdata
Märkfrekvens (Hz) 16,7 
Driftspänning (kV) 17,5
Märkisolationsspänning (kV)  70
Stötspänningshållfasthet, blixtnedslag (kV) 170
Märkström (A) 2,000
Märkfrånslagsström (kA) 4
Märktillslagsström (kA) 78
Antal poler 1


Varför ABB?

  • Alternativ teknik med låg miljöpåverkan 
  • Polymerisolator
  • Kan på begäran levereras med fästen för montering på stativ

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden