Gerapid – snabb brytare för likström

Höghastighets, dubbelriktad likströmsbrytare för mellanspänning för strömförsörjning upp till 3 600 V och 8 000 A i fasta tillämpningar.

Gerapid är en enpolig, höghastighets likströmsbrytare som är konstruerad för användning i substationer för DC-traktionström. Kombinationen av hög brytkapacitet och höga strömbegränsningsegenskaper gör Gerapid till en tillförlitlig skyddslösning för kraftdistributionssystem för likström med hög kapacitet.

Gerapid-brytaren är konstruerad för att ge maximal driftsäkerhet, högsta märkningstäckning, enkelt underhåll, enkel integrering i paneler och höga anpassningsnivåer. Gerapid är en universell likströmsbrytare som passar lika bra i substationer för traktionström som i de flesta krävande industri- och kraftgenereringstillämpningar.

 GERAPID produktsortimentet

  • Nominell driftspänning från 800 V upp till 3 600 V
  • Märkström från 2 500 A upp till 8 000 A

Fördelar

  • 22 000 installerade enheter ger värdefulla referenser vid investeringsbeslut  
  • Inbyggda styrkort ger besparingar per fack och underlättar installationen
  • Minskad tid för förebyggande underhåll
  • Kompatibel ersättning för andra brytare på marknaden
  • Tillgång till ABB:s servicenätverk och utbildningsprogram

Funktioner

  • Samma golvyta och utseende för upp till 8 000 A
  • Bibehåll prestanda och tillförlitlighet genom hela livstiden tack vare spärrtekniken
  • Kapslad konstruktion som minskar risken för överslagsfel betydligt
  • Funktionell moduluppbyggd utformning kräver inga justeringar under livstiden
  • Uppfyller RoHS
Gerapid 5008 & 6008

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language