IEC frånskiljare för inomhusbruk OW

OW frånskiljare för inomhusbruk används för manöver av elektriska kretsar i strömlöst tillstånd. Märkspänning 7,2–36 kV, märkström 630–1 600 A.

OW-frånskiljare för inomhusbruk kan vara en -eller trepolig (OWI, OWIII). OW-frånskiljare kan manövreras manuellt eller med motormanövrering. En enkel och tillförlitlig konstruktion gör dem mycket lämpliga för de flesta driftförhållanden.

Beskrivning
OW inomhusbrytare används för manövrering av elektriska kretsar utan last, märkspänning: 7,2 36 kV, märkström: 630-1 600 A.

Viktigaste fördelarna

  • Kan arbeta i både vertikal och horisontell position
  • Enkel tillämpning i många olika konfigurationer
  • Redo för smarta elnät och elnätsautomation
  • Synlig knivsposition
  • Hög mekanisk tålighet

Nyckelfunktioner

  • Driftspänning 7,2-36 kV
  • En -eller trepolig konstruktion
  • Märkbrytström vid kortslutning 31,5 kA
  • Märkström upp till 1600A
  • Kompakta dimensioner
  • Synligt brytställe

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden