ANIS/IEC enfas distributionsfrånskiljare DCD
Används för att sektionera eller isolera utrustning för distributionssystem, 15–38 kV, 600 eller 900 A märkström och momentan kortslutningsström 40 kA.
DCD-frånskiljaren är en enfas krokstångsmanövrerad frånskiljare som används för att sektionera eller isolera utrustning i eldistributionssystem upp till 38 kV. Distributionsfrånskiljaren kan monteras på ett enkelt eller dubbelt tvärstag. Den är konstruerad för en märkström på 600 eller 900 A och momentan kortslutningsström på 40 kA.
Märkdata
| Maxspänning (kV) |
15 - 38 |
| BIL (kV) |
110-150 |
| Kontinuerlig ström (A) |
600 / 900 |
| Momentan kortslutningsström (kA) |
40 |
Varför ABB?
- Globalt välkänt varumärke
- Globalt nätverk med servicekontor för kundsupport
- Kontinuerlig utveckling som tillgodoser föränderliga behov