Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Komponenter för skåptillverkning

Fasta komponenter för montage av brytare/kontaktorer och förmonterade moduler för konstruktion av mellanspänningsställverk upp till 36 kV, 2500 A, 25 kA.

Ramarnas (fasta komponenter) kompakta mått och låga vikt gör dem till den idealiska lösningen när fasta brytare ska bytas ut till utdragbara brytare, för renovering och när föråldrade ställverk ska uppdateras till nya standarder.

Kompletta moduler tillåter luftisolerade mellanspänningsställverk att konstrueras med samma märkströmmar som höljet.

Varför ABB?

  • Modulär struktur
  • Mekaniska och elektriska förreglingar förhindrar felaktig hantering
  • Lämplig för ställverk med inskjutning/utdragning av brytare/kontaktorer med stängd dörr
  • Version med jordningskopplare med slutförmåga