IEC strömbegränsande reservsäkring CEF-VT

För skydd mot fel i spänningstransformatorer

Produktbeskrivning
CEF-VT-säkringar är konstruerade för skydd mot fel i installationer av spänningstransformatorer.

Viktigaste fördelarna

  • Ökad livslängd för skyddad apparatisolering på grund av betydande minskning av potentiella kortslutningar
  • Utomhusförsegling ingår i standardversion, konstruerad och testad för svåra förhållanden

Nyckelfunktioner

  • Märkspänning: 3/7,2 kV - 10/24 kV och märkström 0,5 A - 6,3 A
  • För tillämpningar inom- och utomhus
  • Konstruerad och testad enligt IEC 60282-1
  • Säkringstyp: Reserv
  • Utlösare 80 N / utan utlösare
  • Utrustad med temperaturenhet (TCU) - extra skydd mot termiska påfrestningar i små kapslingar

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden