IEC strömbegränsande reservsäkring WBP

Mättransformatorsäkringen WBP används för att skydda ställverksutrustning mot kortslutning i spänningstransformatorer för inomhusbruk, märkspänning 7,2–36 kV, märkström 0,4–0,8 A.

Produktbeskrivning
Mättransformatorsäkringen WBP används för att skydda ställverksutrustning mot kortslutning i spänningstransformatorer.

Viktigaste fördelarna

  • Ökad livstid för skyddad apparatisolering på grund av betydande minskning av potentiella kortslutningsströmma
  • Små dimensioner underlättar både tillämpningar och lagerhållning

Nyckelfunktioner

  • Märkspänning: 7,2 kV - 36 kV
  • Märskström: 0,4 A - 0,7 A
  • Tillämpning: inomhus
Säkringstyp: Reserv

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden