Ljusbågsvakt, huvudmodul REA 101

REA-systemets huvudmodul kan användas som fristående enhet eller i kombination med andra REA 101-moduler och utbyggnadsmoduler.

REA 101-modulen kan använda en fiberoptisk sensor av sling- eller radialtyp, eller en linssensor för ljusdetektering. Varje REA 101-modul har också två utbyggnadsportar. Upp till fem utbyggnadsmoduler kan enkelt seriekopplas till varje port. Flera REA 101-moduler kan kopplas ihop genom en fiberoptisk länk, eller så kan utbyggnadsmodulen REA 105 användas som mellanliggande enhet.

REA 101-modulen har två galvaniskt skilda IGBT-utgångar (Insulated Gate Bipolar Transistor) (HSO1 och HSO2) för brytarutlösning. Därutöver har REA 101 en robust reläutgång (TRIP3) som t.ex. kan användas som skyddsanordning för brytarfel (CBFP), utlösning av brytare uppströms eller som larmutgång.

REA 101-modulen har en justerbar övervakningsfunktion för överström i trefas eller överström i tvåfas och nolla. Funktionen ökar ljusbågsvaktens tillförlitlighet genom att förhindra oönskad brytarutlösning på grund av ljus som inte beror på ljusbågsfel, t.ex. en kamerablixt. 

REA 101-modulens inbyggda självövervakningssystem övervakar kontinuerligt driftspänningen, skicket hos kablarna mellan huvudmodulen och utbyggnadsmodulerna och de fiberoptiska anslutningarna mellan huvudmodulerna. Om självövervakningssystemet upptäcker fel eller funktionsbrister avges ett meddelande till operatören. Dessutom blockeras modulen så att felaktig drift förhindras.

Varför ABB?

  • Fibersensor av sling- eller radialtyp, eller linssensor för ljusdetektering
  • Två IGBT-utgångar med hög hastighet för direkt brytarutlösning
  • Två optokontakter för snabb överföring av ljus-/ström-/utlösningssignaler mellan huvudmodulerna, även på stora avstånd
  • Reläutgång för brytarfelsskydd eller användning som larmutgång
  • Två portar av RJ45-typ för kedjekoppling av upp till 5 utbyggnadsmoduler per port
  • Selektiv utlösning med extra REA 105-utbyggnadsmoduler

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language