TPU inomhus strömtransformator av stödtyp

TPU inomhus strömtransformatorer av stödtyp (stolpe) är gjutna i epoxyharts och konstruerade för installationer upp till 36 kV (40,5 kV).

Transformatorerna av torr typ inomhus är avsedda att fungera som ett stöd för ledaren i primärkretsen. För vissa typer av paneler finns behov av extra lång krypsträcka på strömtransformatorerna. För detta ändamål kan man beställa strömtransformatorer med rillor som ökar krypsträckan.
Transformatorerna är konstruerade för och kan tillverkas enligt följande standarder och rekommendationer: IEC, VDE, ANSI, BS, GOST och CSN, andra på begäran.

Produktprogram

  • TPU 4x.xx är konstruerad för isolationsspänningar från 3,6 kV till 12 kV.
  • TPU 5x.xx är konstruerad för isolationsspänningar från 13,8 kV till 17,5 kV.
  • TPU 6x.xx är konstruerad för isolationsspänningar från 24 kV till 25 kV.
  • TPU 7x.xx är konstruerad för isolationsspänningar från 36 kV till 40,5 kV. Transformatorerna är konstruerade som enkel-varviga eller fler-varviga versioner med en transformatoromsättning och med möjlighet till omkoppling på sekundär- eller primärsidan. 

                
Varför ABB?  

  • För mätning och skydd med upp till 6 sekundärlindningar
  • Sekundär- eller primärversioner, omkopplingsbara
  • Tillgänglig för många olika elektriska standarder 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents