cPMS lastutjämningslösning

Garanterar kontinuitet i elförsörjningen till kritiska laster och förhindrar strömavbrott.

Lastutjämningslösningen säkerställer en snabb bortkoppling av lågprioriterade laster när en störning i elnätet detekteras.  Den är utformad för att ta tillvara den fulla potentialen i IEC 61850-standarden för kommunikation och samverkan mellan stationens enheter. Den baseras på full integrering av ABB:s skydds- och kontrollreläer Relion, fjärr-I/O-enheten RIO600 och ett användargränssnitt (HMI) baserat på COM600 eller motsvarande. 

Funktionaliteten kan också utvidgas från att omfatta mellanspänningsmatare till lågspänningsmatare, genom att IEC 61850-kompatibla enheter som Emax2-brytare försedda med Ekip Up-skydd och IEC 61850 kommunikationsmoduler används. 

Den snabba IEC 61850 GOOSE-kommunikationen mellan ABB-enheterna säkerställer att lastutjämningssignalerna utbyts och distribueras inom några millisekunder, vilket garanterar överlägsen prestanda utan signalväntetider.

Omfattning

  • Lastutjämningsstyrenhet, en PML630-baserad lösning avsedd för konfigurationer med 8 strömkällor, 6 samlingsskenor och 19 lastprioriteter
  • För större konfigurationer kan AC800M användas som styrenhet för lastutjämningen i kombination med annan krafthanteringsfunktionalitet som arbetar tillsammans med Relion-reläer och RIO600-enheten
  • Följande lastutjämningslägen stöds:
    • Beredskapsbaserat snabbt läge
    • Överbelastning eller behovsstyrt långsamt läge
    • Frekvensbaserat
    • Manuellt baserat (prioritet och kraftdefinition)
  • En särskild lastutjämningslösning för lågspänning baserad på Emax2 (och Ekip Control+), motorstyrenheter och MCB:er är också möjlig

Fördelar

  • Lastutjämning behövs för att förhindra strömavbrott som kan bli mycket kostsamma
  • Händelser efter ödrift eller i nät som redan går i ödrift om den anläggningsinterna kraftgenereringen inte räcker till för kraftbehovet
  • Bibehåller effektbalansen genom att koppla bort lågprioriterade laster så att det motsvarar förlusten av kraftkällor
  • Reagerar på några tiondels millisekunder för att säkerställa frekvensstabilitet
  • Säkerställer kraft till kritiska laster i anläggningen
  • Sker på lägsta möjliga spänningsnivå, det vill säga på lägsta utgående matarnivå för mellanspänning eller lägsta utgående matarnivå för lågspänning
  • Erbjuder ökad flexibilitet och skalbarhet samt förbättrad systemintegrering och -anpassning, som uppfyller en mängd olika krav
  • Alla lastutjämnande lägen är aktiverade och tillgängliga för användning med varje enhet
  • Enkel systemintegrering med IEC 61850, garanterat lastutjämningskommando inom max. 20 millisekunder från feldetektering 

Relaterade erbjudanden

Vill du ha produktinformation eller service?