cPMS ödrift

Garanterar snabb avstängning av elnätet efter störning.

Funktionen ödrift kan liknas vid en felsäker mekanism på systemnivå som arbetar parallellt med elnätet. När ett fel i elnätet detekteras, isoleras elnätet snabbt och hindrar det från att dras in i elnätets fel.

Det fungerar parallellt med lastutjämningen för att garantera ett stabilt elnät efter en händelse i nätet.

Ödriften hanteras av Relion reläskydd i serien REX640 eller RE_615 eller RE_620. Gränssnittet till lastutjämningslösningen baseras på GOOSE-profilen i IEC 61850-standarden för kommunikationsnät och system för kraftautomation för optimala resultat.

Omfattning

Detekterar följande felvillkor och slår från elnätets brytare

  • Under- eller överspänning
  • Över- eller underfrekvens
  • Snabbt frekvensfall (df/dt)
  • Omvänt kraftflöde (reaktiv effekt)

Fördelar

  • Garanterar att friska elnät inte påverkas
  • Förhindrar kaskadutlösning av lokal kraftgenerering
  • Lokal generering fortsätter att förse processlaster

Relaterade erbjudanden

digital_substation_959x748

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language