Längsdifferentialskydd och styrning RED615 IEC

RED615 är en dedikerad IED med längsdifferentialskydd för skydd och kontroll av ledningar och kablar.

RED615 är ett fasseparerat, tvåändat längsdifferentialskydd och styrrelä perfekt anpassat för luftledningar och kablar i eldistributionsnät för elnätsbolag och industrier. RED615 kan också användas för längsdifferentialtillämpningar med en transformator i zonen i den skyddade ledningssektionen. RED615 kommunicerar mellan stationerna via en fiberoptisk länk eller galvaniserad trådanslutning.

RED615 överensstämmer fullt ut med standard IEC 61850 för kommunikation. Dessutom stöds både vertikal och horisontell kommunikation, inklusive GOOSE-meddelanden med binära och analoga signaler och parameterinställning i enlighet med IEC 61850-8-1. RED615 har även stöd för Modbus® samt DNP3- IEC 60870-5-103-kompatibla protokoll. Till RED615 finns en Ethernet-port som tillval för självläkande kommunikation i ringnät.

RED615 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och dess 615-serie.

Varför ABB?

  • Ger selektivitet för den skyddade ledningen och kan hantera transformator i zonen och små lastuttag
  • Välj mellan konventionella eller sensorbaserade instrumenttransformatorer Skyddskommunikation via optisk kabel eller hjälptrådar, Plug & Play
  • IEC 61850-kompatibel kommunikation, inklusive GOOSE och binär signalering mellan de två ändarna
  • Stor grafisk display där anpassningsbara enlinjescheman kan visas 
  • Färdiga standardkonfigurationer som möjliggör en snabb driftsättning av enheten och kan modifieras

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden