Ledningsskydd och styrning REF601

REF601 är ett numeriskt ledningsskyddsrelä för energibolag och industrier.

REF601 är ett dedikerat ledningsskydds- och styrrelä avsett för skydd och styrning av elsystem för elnätsbolag och industrier, i primära och sekundära distributionsnät. REF601 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och produktserien 605.

Med reläet optimeras skydds-, övervaknings- och styrfunktionerna i en och samma enhet och du får en bra användarvänlighet.

REF601 fungerar som huvudskydd för luftledningar och kablar i primär- och sekundärtillämpningar. Tack vare stabiliseringsfunktionen för inkopplingsström kan reläet även användas som huvudskydd för distributionstransformatorer

Till skillnad från konventionella strömtransformatorer har reläet en typ av Rogowski-sensor som bidrar till att hålla nere utrustningens storlek, förbättrar prestandan och ökar standardiseringen i kompakta mellanspänningsställverk.

REF601 har stöd för MODBUS RTU- och IEC 60870-5-103-kommunikation via tvåtråds RS485.

  • Universalströmförsörjning 24-265 V AC/DC
  • Montering med presspassning som möjliggör en snabb och enkel installation
  • Avtagbara terminaler med kortslutningsanordning
  • Valbart MODBUS RTU- och IEC 60870-5-103-protokoll

Varför ABB?

  • Kompakt och flexibelt
  • Enkelt att hantera och klart att användas
  • Snabbare driftsättning tack vare en selektiv testfunktion för skyddsfunktioner, binära signaler och kommunikationsfunktioner
  • Omfattande självövervakning av reläets maskin- och programvara

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden