Ledningsskydd och styrning REF615 IEC

REF615 är är en dedikerad IED anpassat för skydd, kontroll, mätning och övervakning av ledningar och kablar i eldistributionssystem och industrier.

REF615 kan användas i isolerade, direktjordade, resistansjordade eller impedansjordade nät. Jordfelsskyddet i REF 615 är unikt och är utvecklat för hög känslighet och selektivitet för alla typer av jordfel. Funktionerna för jordfel har även utökats med multifrekvens admittansmätning som ger utökad möjlighet att detektera intermittenta och transienta jordfel.

Tack vare reläets avancerade funktioner för kommunikation mellan stationer kan REF615 även användas för att skydda distributionsnät av ringtyp samt maskade och radiella nät. Enheten lämpar sig även för nät med flera inmatningsställen och nät med distribuerad elproduktion. REF615 finns i tolv standardkonfigurationer som passar de flesta vanliga ledningsskydds- och styrtillämpningar.

REF615 överensstämmer fullt ut med standard IEC 61850 för kommunikation, inklusive IEC 61850-9-2 LE. Dessutom stöds protokollen PRP (Parallel Redundancy Protocol) och HSR (High-availability Seamless Redundancy).  Reläet har även stöd för DNP3-, IEC 60870-5-103- och Modbus®-protokollen. Stöd för protokollet Profibus DPV1 uppnås med hjälp av protokolladaptern SPA-ZC 302.

REF615 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och dess 615-serie.

Varför ABB?

  • Passar olika nät och jordningsprinciper, välj mellan konventionella och sensorbaserade instrumenttransformatorer
  • Avancerade skydds- och kontrollfunktioner, heltäckande jordfelsskydd och felsökningsfunktion
  • IEC 61850-kompatibel kommunikation, inklusive redundant Ethernet, GOOSE och processbuss för spänningsnivåer
  • Stor grafisk display där anpassningsbara enlinjescheman kan visas
  • Färdiga standardkonfigurationer som möjliggör en snabb driftsättning av enheten och kan modifieras

Vill du ha produktinformation eller service?

Konfigurera enkelt en lösning för din applikation [en]

ABB Relays-Online

Tekniska dokument

Loading documents

Relaterade erbjudanden