Relion® testbox RTB615

Testboxen Relion® RTB615 utgör ett bekvämt användargränssnitt mellan 615-seriens IED-insticksenheter och den sekundära injicerings- och testenheten. 615-seriens IED-insticksenhet kan tas ut ur sitt originalhölje och sättas in i RTB615. IED-insticksenheten kan matas av antingen RTB615-enhetens interna matningsdon eller ett externt 48 VDC matningsdon. Alla IED-enhetens analoga ingångar, liksom de binära in- och utgångarna, sitter lättillgängligt på RTB615-enhetens frontpanel för anslutning till den sekundära injicerings- och testenheten.

 


Relion testbox med anslutet relä

Extra testomkopplare och testlysdioder ingår som en del av RTB615. Själva IED:n ingår inte i leveransen av  RTB615. Omkopplarna kan kopplas till IED-enhetens gränssnittskontakter för att simulera processignaler anslutna till IED:n. På samma sätt kan lysdioderna kopplas till de relevanta gränssnittskontakterna för indikering av IED-enhetens binära utgång.

Varför ABB? 

  • Snabbare driftsättning och/eller periodisk testning av 615-seriens IED-insticksenheter på plats
  • Testning av 615-seriens IED-insticksenheter före driftsättning, t.o.m. före installation
  • Ändringar av systemkonfigurationen kan enkelt verifieras med hjälp av fristående IED:er i 615-serien
  • Få ut mesta möjliga av 615-seriens färdiga XRIO-baserade IED-testmallar

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language