M2M 网关 ARM600
ARM600 是通信服务器、VPN 集中器和防火墙,通常是放在和控制和监视系统同样的位置,比如说 SCADA 服务器。ARM600 管理所有的 Arctic600 系列无线网关的连接,是现场设备和中央控制监视系统的主要接口。
M2M 网关 ARM600 是整个通信解决方案的重要组成部分。通信解决方案是独立于应用程序的 —— 任何类型的远程应用程序都可以连接到任何类型的集中控制和监控应用程序。该产品有软件安装包(ARM600SW)和服务器硬件(ARM600)两种版本。

M2M 网关 ARM600 有两种型号:
标准版最多可连接 300 个 Arctic 600 系列设备。企业版可以处理多达 3000个 连接,还具有双电源和双硬盘驱动器。
主要优势
- 通信方案的重要组成部分
- 独立的应用—任何类型的远程应用程序可以连接到任何类型的集中控制和监控应用程序
- 管理所有 Arctic 600 系列无线网关的连接
主要特性
- VPN 集中器
- 为 SCADA 服务器提供 Arctic 600 系列无线网关的静态IP寻址
- 限制未授权的防火墙访问
- 根据系统的大小和冗余要求,可以有两个不同的变体
- 可作为一个物理设备或软件,以及一个云服务