ARC600 优化用于控制最多三个主要开关设备,如分段器、断路器或合闸。可控制开关设备和多达三个接地开关的状态指示也可用。ARC600 使 SCADA 系统能够通过公共通信基础设施(蜂窝网络)无线监控和控制现场设备。
通常,IEC-104 协议用于与 SCADA 系统的通信,但对于现有的带有 IEC-101 线路或调制解调器的安装,无线控制器 ARC600 也支持与 SCADA 系统的IEC-101通信(包括拨号)。
主要优势
- 紧凑,一体化无线控制和监视设备
- 适用于带有多个馈线和任意类型桥式开关的控制环主单元
- 为电网自动化柜方案而设计
- 与故障通道指标的兼容性意味着先进的故障信息可以发送到中央控制和监控系统
- 通过公共蜂窝网络的使用来优化通讯成本
主要特性
- 多达三个开关设备的控制和状态指示
- 集成 GPRS, 3G or LTE 通讯
- 断层通道指示支持改进的故障管理
- 协议转换器
- 防火墙及 VPN 的安全连接
- 具有先进电池控制的智能电池充电器