ARG600 无线网关
通过无线网关,以太网和串行设备可以连接到 TCP/IP 为基础的控制系统中。
通过 ARG600 无线网关,以太网和串行设备可以连接到基于 TCP/IP 的控制系统。DNP3.0 串行设备也可以连接到 DNP3 TCP SCADA 系统。在这种情况下,DNP3.0协议仅通过 TCP/IP 通信传输(透明串行网关模式)。
主要优势
- 集成串口和以太网现场设备到中央数据采集与监控系统(SCADA)
- 理想的改造:延长现有的基于串行的变电站设备的生命周期
- 远程访问现场设备意味着更少的站点访问操作和维护
- 通过公共蜂窝网络的使用来优化通讯成本
- 从现有遗留私人无线电系统升级到基于高带宽蜂窝网络的解决方案
主要特性
- 现场设备和监控之间的透明通信
- 总是在 TCP / IP 路由和基于 TCP/IP 协议的双向串行通讯
- 防火墙及 VPN 的安全连接
- 两个 SIM 卡插槽和四端口 LAN / WAN 开关(只适用双 SIM 变种)