REF620 IEC 馈线保护和测控装置

REF620 作为专用馈线保护装置,专门用于保护、控制、测量和监视公共和工业配电系统


REF620 IEC 馈线保护和测控装置,作为专用馈线保护装置,专门用于保护、控制、测量和监视公共和工业电网,包括辐射,环形和网状电网。REF620 提供馈线过流和接地故障保护,该保护可应用于中性点不接地网络和电阻或阻抗中性点接地网络。此外,利用装置先进的站级间通信功能,REF620 也可以用于环形网状配电网络或辐射网络保护。

REF620 IEC 馈线保护和测控装置有单母线和双母线两种配置可选,每种母线配置又有一个或两个断路器及多个开关装置配置可选。装置支持大量手动和电动隔离开关和接地开关。可用 I/O 的数量可根据ABB的 RIO600 远方 I/O 装置的需要而增加。

REF620 IEC 馈线保护和测控装置以支持变电站 IEC61850 通信标准为特点,涵盖垂直和水平通信,包含带开关量信号和模拟量信号的 GOOSE 报文以及基于 IEC 61850-8-1 的定值整定。REF620 还支持 DNP3, IEC 60870-5-103 和 Modbus® 规约。REF620 通过 PRP 或 HSR 规约在通信故障时为无延时的冗余以太网提供一个可选以太网口或提供一个环网自愈 RSTP 通信。该解决方案消除了单点故障影响,提高了通信可靠性。该解决方案可以应用到基于以太网的 IEC 61850, Modbus® 和 DNP3 规约。

REF620 是 ABB Relion® 产品家族中的 620 保护测控装置产品系列的成员。

主要优势

  • 集成在一台继电保护装置中的保护、控制、监测和管理为公共和工业配电系统提供了紧凑和通用的方案
  • 具有广泛的保护和控制功能,可以用传感器或传统的 CT、PT
  • 功能的可扩展性和广泛的应用性,使用户可轻松定制配置应用程序以满足具体要求
  • 快速安装和测试的可插拔式设计
  • 带单线图显示的大液晶屏,可通过本地或易于连接和浏览的 HMI 来访问
  • 周到的产品全寿命周期服务

主要特性

  • 广泛的保护和测控功能可应用于进线或出线
  • 具有高灵敏度和选择性的多频导纳接地保护组合
  • 具有先进、快速的短路、接地故障定位功能
  • 几种可选的功能包—适用于分布式发电、电容器、基本的电机和弧光保护
  • 支持 IEC61850 第一版和第二版,包括冗余 HSR 和 PRP, GOOSE 和 IEC61850-9-2
  • 支持 Modbus、DNP3,IEC 60870-5-103 通信协议和不同时间同步的方法,包括 IEEE 1588 v2 的精密时间协议

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language