REM601电动机保护和测控装置

REM601作为数字式电动机保护装置,用于保护和控制中低压异步电动机


REM601电动机保护和测控装置,作为专用电动机保护装置,在制造业和加工业中,用于保护中低压异步电动机。REM601 是 ABB Relion® 产品家族中的 605 产品系列的成员。

与其它同类装置相比,该装置具有优异的性能和可用性,能够提供集保护,监视和控制功能一体的卓越配置。

REM601电动机保护和测控装置提供的可预先配置功能,有助于开关装置的简单快速调试。装置的标准信号配置可以通过本地人机界面改变。该装置既可以和断路器控制驱动联用,又可以和接触器控制驱动联用。

代替常规电流互感器,该装置配有一个 Rogowski 电流传感器版本,有助于减小紧凑型中压开关装置设备体积,提高其性能并使其更加标准化。

REM601通过二线制 RS485 支持 MODBUS RTU 和 IEC 60870-5-103 通信。

  • 通用电源 24-265 V AC/DC
  • 压合式安装简单快速
  • 带 CT 短路设施的可分离接线端子
  • 现场可选 MODBUS RTU、IEC60870-5-103 规约

主要优势

  • 紧凑、灵活
  • 易于操作和使用
  • 可以非常简单地进线数字量输入输出配置
  • 具有自我监视的功能


主要特性

  • 用于传统接触器或断路器控制电机驱动的三相电机
  • 热过负荷、短路、启动监视、负序、断相、转子锁定、灵敏接地、负载缺失和断路器失灵保护
  • 断路器控制
  • 预配置功能,便于快速调试
  • 可通过本地HMI或通讯接口设置开入开出
  • 支持 MODBUS 和 IEC 60870-5-103

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language