REM611电动机保护和测控

REM611作为专用电动机保护和测控装置,用于保护、控制、测量和监视制造业和加工业内的异步电动机


通常,在各种驱动器应用中,该保护测控装置和断路器或接触器控制的中型和/或小型电动机结合使用。驱动器包括泵和传送机、粉碎机和切碎机、搅拌器、风扇和通风装置。

一旦输入特定应用参数,安装好的装置即可投入使用。此外,IEC61850标准支持的站内自动化设备之间的通信功能和互操作性,都为终端用户和电气系统制造商增加了选择性和价值。

主要优势

  • 电机保护测控装置 REM611 提供预配置。标准配置的用户友好性和方便性,使用户仅需要输入必须的应用参数即能投入使用
  • 开入开出信号可通过 LHMI(人机界面), WHMI(基于网络浏览器的用户界面)或者保护及控制装置管理工具去修改
  • 紧凑的设计使其适用于新的和改造工程
  • 快速安装和测试的可插拔式设计


主要优势

  • 适用于多种驱动的电动机保护测控装置
  • 预配置的标准配置可以缩短设备安装和调试的时间
  • 基于 IEC 61850 标准设计, 支持第一版和第二版, 包括 GOOSE 
  • 基于 HSR/PRP 功能的自愈性环网 

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品