REM630 IEC 电动机保护和测控装置是 ABB 的 Relion® 产品家族中 630 保护测控系列的成员。630 系列装置的特点是功能可扩展性和灵活的配置性。REM630 旨在用于异步和同步电动机及其驱动器的主保护,在电动机启动和正常动作期间提供全面保护。通常,在驱动器应用中,REM630 和带有各种负载的断路器及接触器控制的大中型电动机结合使用,其中驱动器包括泵、风扇、压缩机、研磨机和粉碎机。
装置提供两种预配置,设计用于满足典型电动机的保护和测控需求:一个是用于中压异步电动机应用,而另一个是用于需差动保护的异步和同步电动机应用。除上述用途外,该预配置还能很容易地满足带自由可选功能的特定应用的需求。
REM630 IEC 电动机保护和测控装置有单母线和双母线两种配置可选,每种母线配置又有一个或两个断路器及多个投切设备配置可选。装置还支持大量手动和电动隔离开关和接地开关。因此,REM630 可以用于控制各种类型的开关装置。
REM630 IEC电动机保护和测控装置完全支持变电站 IEC61850 通信标准,支持包括纵向和横向通信,包含带开关量信号和模拟量信号的 GOOSE 报文。REM630 还支持 DNP3(TCP/IP)和 IEC 60870-5-103 (串口)通信规约。其支持的通信规约包括 IEC61850,提供了与各种变电站自动化和 SCADA 系统的无缝连接。
主要优势
- 可自由配置的功能,以满足应用程序特定的要求
- 功能的可扩展性和广泛的应用性,使用户可轻松定制配置应用程序以满足具体要求
- 继电保护、控制、监测、监控一体化解决方案
- 大屏幕且可分离的 HMI
- 周到的产品全寿命周期服务
主要特性
- 全面的电动机保护和控制功能
- 电机保护功能在电机启动、正常运行和异常情况下均会启用
- 差动保护
- 8 RTD/mA 输入 and 4 mA 输出
- 支持 IEC61850 第一版和第二版,包括冗余 HSR 和 PRP, GOOSE 和 IEC61850-9-2
- 支持 DNP3 (TCP/IP) 和 IEC 60870-5-103