在一次、二次变电站中,远程 I/O 单元 RIO600 扩展 Relion® 保护测控装置以及变电站管理单元 COM600 的数字、模拟输入和输出的数量。在电网自动化应用中,RIO600 可用于高级故障指示,将信息进一步上传给上层系统,以加快故障恢复。
SMU615 是一款专用合并单元,提供一个标准数字接口,可以将 ABB 传感器和常规互感器连接到基于 IEC 61850-9-2 LE 的过程总线,以扩展变电站自动化设备的互操作性。
远程 I/O 单元 RIO600
范围
主要优势
- 灵活性,适用于配电自动化应用
- 独特的故障指示,以加快故障恢复,适用于电网自动化应用
产品特性
- 基于 IEC 61850 标准,通过以太网进行信号传输
- 保护测控装置与物理输入/输出之间的快速实时 GOOSE 通信
变电站合并单元SMU615
范围
- 开关柜中的一次设备与电力系统中的保护装置之间的物理连接
主要优势
- 一种在中压变电站中应用过程总线的实用途径,可以减少布线、监视通信
- 具有 HSR/PRP 冗余以太网通信功能
- 创新、安全、节省成本和节能的测量技术选项,提供一个数字接口,可以将ABB传感器连接到基于 IEC 61850-9-2 LE的过程总线
- 支持 IEEE 1588 V2,可实现高精度时间同步和变电站级以太网通信的预期效益
- 易于使用的基于网页浏览器的人机界面
- 紧凑型、抽屉式插件单元设计,便于快速安装和测试
产品特性
- 专用于 IEC 61850 过程总线应用的变电站合并单元
- 测量从互感器传输过来的电流、电压信号,进行合并,并将处理后的信号以标准的数字输出格式转发给电力系统中的保护装置
- 提供开关柜中的一次设备和电力系统中的保护装置之间的物理连接
- 已准备好在电力系统中用作合并单元
- 简单—无多余的功能