REU615 电压保护测控装置

为电压和频率提供结构紧凑且多功能的解决方案


REU615 电压保护测控装置, 在公用和工业配电系统(包括具有分布式发电的电网)中可以很好地满足电压和频率的保护。REU615 IEC电压保护测控装置也是电压调节的理想装置。

RREU615 电压保护测控装置有两种标准配置方案可选:标准配置 A 和标准配置 B。

  • 标准配置 A 可应用于母线低压和过压监视、甩负荷(切断)及负荷恢复( 重接)等应用。该配置也可用于发电机和其他交流设备(例如电容器组)的过频和低频保护。在发电机及电动机保护应用中,REU615 还可通过检测频率和电压的偏移来提供辅助保护。集成的检同期功能确保了设备与电网的可靠连接。在具有分布式发电的配电网中,REU615 还可作为单个发电单元的解列保护(LOM-Loss-of-mains)。
  • 标准配置 B 可应用于具有电动有载调压开关变压器的电压手动或自动调节。在只有一个变压器的小型变电站中,REU615 可用于负荷侧电压调节。标准配置 B 也具有保护功能。

REU615 IEC电压保护测控装置是 ABB Relion® 产品家族中的 615 产品系列的成员。

主要优势

  • 带自动有载调压功能的电压和频率保护
  • 自动和手动调压,可用于母线的欠压和过压监控,减载和恢复
  • 具有预配置好的的标准配置,亦可通过功能配置快速简便地满足不同的应用需求
  • 快速安装和测试的可插拔式设计
  • 带可编辑单线图的大液晶显示,可通过本地或基于 Web 浏览器的易于使用的 HMI 来访问
  • 周到的产品全生命周期服务

 

主要特性

  • 全面的保护控制功能,适用于母线电压监视、负荷减载和恢复,包括高频保护和低频保护功能
  • 具备自动有载调压功能
  • 可选的弧光保护和高速出口(不可和自动调压功能并存)
  • 支持 IEC61850 第一版和第二版,包括冗余HSR和RPR,GOOSE 和 IEC61850-9-2 LE
  • 支持 IEEE 1588 v2 高精密时间协议
  • 支持 MODBUS、DNP3 和 IEC 60870-5-103

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language