REU611 电压保护装置

电压继电保护装置,专为公用和工业配电系统设计,带有电压和频率保护功能


REU611 电压保护装置适用于大型电站或小型发电机组的过压、欠压保护、相序保护、剩余过压及附加两级频率保护。电压保护继电器广泛应用,包括母线,电力变压器,电机和电容器组的应用。


范围

  • 电压保护继电器


主要优势

  • 电压保护测控装置REU611 提供预配置。标准配置的用户友好性和方便性,使用户仅需要输入必须的应用参数即能投入使用
  • 开入开出信号可通过LHMI(人机界面), WHMI(基于网络浏览器的用户界面)或者保护及控制装置管理工具去修改
  • 基于IEC 61850标准设计, 支持第一版和第二版, 包括 GOOSE 
  • 基于HSR/PRP功能的自愈性环网
  • 紧凑的设计使其适用于新的和改造工程
  • 快速安装和测试的可插拔式设计


主要特性

  • 预配置了适用于公用和工业配电系统的电压保护功能
  • 预配置的标准配置可以缩短设备安装和调试的时间
  • 支持 IEC61850 第一版和第二版,包括 GOOSE
  • 可支持 IEC 61850 和 Modbus

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

Related offering

Select region / language