紧凑型切负荷解决方案

快速操作、安全、可靠、高性能的切负荷解决方案,为工业和关键基础设施主要的负载持续供电

想了解更多产品和服务信息?


紧凑型切负荷解决方案,很好地发挥了 IEC 61850 标准的潜力,可以支持变电站自动化设备的通信和互操作。解决方案的基础是:集成 ABB 的 Relion® 保护和测控装置、远方 I/O 单元 RIO600 和基于 COM600 的人机界面。ABB装置间快速的 IEC 61850 GOOSE 通信,确保了切负荷信号在毫秒内得以交换和分配,以避免在一些重要的过程出现不必要的时间浪费。

在出现故障的情况下,例如失去电源,切负荷功能需要避免完全切断工厂配电。通过切断非关键负载、确保关键负载的供电,来实现此种操作要求。(在几十毫秒内)精确、快速地执行该操作。

主要优势

  • 确保用户程序的高可用性
  • 对中压开关柜的保护与控制、站自动化和电力管理功能进行无缝集成
  • 对主要的负载,保证持续供电
  • 防止停电/断电
  • 避免生产中断和环境破坏产生的高成本
  • 切负荷控制器 PML630

产品系列

Loading documents

相关产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language