PML630 减载控制装置

减载控制装置 - 综合能源管理和保护装置


PML630 电能管理控制装置,是一个紧凑型切负荷控制器,是 BB Relion® 产品家族的一员。PML630 旨在防止故障导致的中小型工业电网断电和停电。该产品提供了更灵活和可扩展、优良的系统集成和定制功能,满足各种各样的需求和需要。该控制器很好地发挥了 IEC 61850 标准的潜力,可以支持变电站自动化设备的通信和互操作。

ABB Relion 保护测控装置、远程 I/O 单元 RIO600 和基于 COM600 的人机界面的紧密结合,确保了预期的切负荷应用的高性能。对于被广泛接受的 ABB 800xA 系统,该产品提供了与之相类似的解决方案。

PML630 电能管理控制装置支持四种功能类型:

  • 基于网络突发事件的快速甩负荷
  • 基于电源过载或电网耦合点电力需求扰乱的缓慢甩负荷
  • 基于操作员启动动作的手动甩负荷
  • 用作快速甩负荷后备的低频甩负荷

电力网络的配置,如果超过了针对单个 PML630 装置所定义的限值,可以配置额外 PML630 装置将其作为并列控制器,负责各自区域的甩负荷。

主要优势

  • 安全可靠并保证投资的价值
  • 采用 IEC61850 通讯标准的高性能解决方案,确保客户程序的高可用性
  • 中压开关柜保护与控制、站自动化和电源管理功能的无缝集成
  • 提供更高的灵活性、可扩展性,改进系统的集成和定制化,以满足各种需求
  • 所有的减载模式适用于每台设备
  • IEC61805 通讯一体化设计的便利性

主要特性

  • 基于断电和电网解裂的快速减载
  • 基于电源过载或电网过载的慢速减载
  • 基于自定义优先操作序列的手动减载
  • 低频减载作为快速减载和满足减载的备用
  • 两到三台 PML630 以分布式方式一起工作,可以处理更大的电力网络和进行快速减载
  • 支持带 GOOSE 通讯的 IEC61850,减少硬接线和监视通讯


想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language