Agrar Motoren

Motoren für den Einsatz in landwirtschaftlichen Anwendungen.

Diese Motoren sind für die vielfältigen Anwendungen in der Landwirtschaft ausgelegt. Sie kommen bei Lüftern, Förderschnecken, Rührwerken, Dosierpumpen, Reversierantrieben, Bewässerungssystemantrieben und Getreidetrocknungsanlagen zum Einsatz. Die Standardmotoren sind auch als ein- und dreiphasige, oberflächengekühlten und innengekühlte Motoren lieferbar. Baldor ist der einzige Motorenhersteller, der Asynchronmotoren mit Repulsionsanlauf (Baugrößen von 1,5 bis 7,5 kW (2 - 10 HP)) für Verbraucher mit Schweranlauf, die ein hohes Drehmoment benötigen, ab Lager liefern kann.

Unser Angebot

Online Produktkatalog

Weitere Informationen

Loading documents
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language