Traktionsgeneratorer för järnväg

ABB är en ledande oberoende traktionsgenerator- och -motorleverantör med produktionsanläggningar som är IRIS-certifierade. Genom sin gedigna erfarenhet av järnvägstillämpningar kombinerat med omfattande utvecklingsresurser kan ABB utveckla avancerade generatorer, kända för sin tillförlitlighet och energieffektivitet, vilket gör det möjligt för kunderna att bygga moderna, ultralätta lokomotiv för krävande höghastighetsbanor. ABB kan utrusta hela diesel-el-traktionskedjan med komponenter som matchar varandra perfekt för maximering av tillförlitligheten i kompletta system.

ABB:s beprövade högprestanda WGX-generatorserie täcker in effekter från 1 till mer än 3 MW. Generatorerna erbjuder hög effektivitet (över 96,9 %) och minskat underhåll i en kompakt och flexibel konstruktion. De är konstruerade för att klara höga vibrationer och därmed uppfylla de anpassade behoven för moderna diesel-el-lok med låga utsläppsnivåer.

Nära samarbete med de interna traktionsomvandlar- och transformatoravdelningarna tillsammans med vårt långsiktiga samarbete med motortillverkare och lokomotivbyggare gör att ABB kan konstruera system som uppfyller de strängaste traktionskraven.  

Stela och flexibla generatorer ger en total investeringskostnad och högeffektiv drift med minskat behov av underhåll för lägsta möjliga driftskostnad. Den beprövade, testade konstruktionen möjliggör hög tillgänglighet och lång livslängd med uppbackning av lokal service och utvecklingssupport världen över, vilket resulterar i hög tillförlitlighet och låga kostnader vid stillestånd. Dessa låga totala ägarkostnader maximerar den årliga vinsten. 

 

Läs mer

Loading documents
Select region / language