AC31 SPSen und frühere Baureihen
AC31 und frühere Baureihen (z. B. Sigmatronic, Procontic) sind abgekündigt und wurden durch die SPS-Plattform AC500 ersetzt.
Die Baureihen 40-50 des Advant Controller 31 besaßen kleine, kompakte SPSen mit zentralen und dezentralen Erweiterungen. Die Baureihe 90 des Advant Controller 31 verfügte über leistungsstarke SPSen für anspruchsvolle Anwendungen mit verschiedenen Konfigurationsoptionen und bis zu fünf Kommunikationsschnittstellen. Die SPS besaß 60 interne E/A und konnte dezentral erweitert werden. Mit dem integrierten Kommunikationsfeldbus konnte die SPS über verschiedene Protokolle wie z. B. Ethernet, PROFIBUS DP, ARCNET oder CANopen kommunizieren.
Die AC31-Baureihe 40 und 50 verwendeten beide die gleiche AC31GRAF-Software, die der Norm IEC61131-3 entspricht. Die AC31-Baureihe 90 verwendete die Programmiersoftware 907 AC 1131, die ebenfalls gemäß IEC61131-3 entwickelt worden war.
Der Advant Controller AC31-S wurde für sicherheitsgerichtete Anwendungen eingesetzt. Er beruhte auf der bewährten Systemstruktur der AC31 90.