AC500 Lizenzmerkmale

Für die AC500 stehen zahlreiche weitere Funktionen oder Protokolle zur Verfügung, die durch den Erwerb zusätzlicher Lizenzen genutzt werden können:

  • Runtime-Lizenz Hohe Verfügbarkeit (HA): Ergänzt die Systemfunktion Hohe Verfügbarkeit für das redundante Hot Standby über das Ethernet-Netzwerk über Modbus TCP.
  • Runtime-Lizenzen für den IEC 61850 MMS-Server und die GOOSE-Kommunikation: Engineering-Tool und Bibliothek für den 61850 MMS-Server Edition 1 und GOOSE Publishing und Subscribing-Funktionalitäten.
    Mit der Lizenz kann die AC500 V3 SPS an Unterstationseinrichtungen (IEDs) angeschlossen werden oder als IED agieren.
  • Runtime-Lizenz für die KNX IP-Kommunikation: Engineering- und Protokoll-Paket, in dem ETS und der Automation Builder zusammengefasst sind. Die Lizenz ermöglicht die Verbindung der AC500 V3 SPS mit KNX IP.

 



Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns