AC500-eCo – CPUs
Auf der erfolgreichen AC500-Baureihe basierend, ermöglicht die extrem kompakte SPS AC500-eCo die derzeit flexibelste und wirtschaftlichste Konfiguration und eine kostengünstige, einfache Wartung. Sie erfüllt alle Anforderungen an ein modernes Steuerungssystem für kleine Anwendungen.
Merkmale
- 128 kB Programmspeicher, Programmverarbeitungszeit 0,08 µs/Anweisung.
- CPU-Modul PM556 und PM566 mit 512 kB Programmspeicher für komplexere Anwendungen.
- Eine serielle RS485-Schnittstelle onboard (zweite optional).
- Mit bis zu zehn E/A-Modulen zentral erweiterbar (Standard-S500 und/oder S500-eCo Module können kombiniert werden) – das ergibt bis zu 335 lokale E/A-Kanäle.
- Optionaler SD-Kartenadapter zur Datenspeicherung und Programmsicherung.
- Schneller Zähler bis zu 50 kHz.
- Alle Analogeingänge der PM564 und PM566 CPUs können als Digitaleingänge konfiguriert werden, um individuelle Kundenlösungen zu ermöglichen.
- Modbus-Daten können direkt in einem nichtflüchtigen Bereich des internen Datenspeichers abgelegt werden.
- Datei-Handling einschließlich ZIP- und UNZIP-Funktionalität.
- Webserver- und FTP-Server- und SNTP-Merkmale für Ethernet-CPUs.
- Die AC500-eCo verfügt über eine beeindruckende Anzahl an Programmiermerkmalen.
- PM556 und PM566 verfügen übern einen SMTP-Client zur Versendung von E-Mails.
- ABB verwendet für die gesamte AC500-Familie eine Standardprogrammierung gemäß IEC61131-3. Mit dem Automation Builder, unserer IEC61131-3-konformen Engineering Suite, wird Ihr System in kürzester Zeit betriebsbereit sein.
Zahlreiche Kommunikationsoptionen
- Unser AC500-eCo-SPS-Paket ist standardmäßig mit umfassenden Kommunikationsoptionen ausgestattet.
- Eine integrierte serielle Schnittstelle ermöglicht den einfachen Datenaustausch.
- Eine zweite serielle Schnittstelle kann optional hinzugefügt werden. Dann stehen zwei serielle Ports für die Programmierung und Kommunikation zur Verfügung.
- Integrierter Webserver für Ethernet-CPUs der AC500-eCo.
- Erstellen Sie Ihre eigene Visualisierung für bis zu drei, an die CPU anschließbare Clients (mit Internet-Browser).
- Die Visualisierung kann mit der integrierten Web-Visualisierung programmiert werden. 512 kB Speicher sind in der CPU zur Speicherung von Internetseiten verfügbar (1024 kB in der CPU PM556 und PM566).
Schnittstellen/Protokolle
- Die Ethernet-Schnittstelle (Ethernet-CPU-Varianten) kann zur Programmierung und Kommunikation verwendet werden (Protokolle SNTP-Client, DHCP, UDP, Modbus TCP, HTTP und FTP). PM556 und PM566 verfügen übern einen SMTP-Client zur Versendung von E-Mails
- Die serielle COM1-Schnittstelle (RS485) kann zur Programmierung, Kommunikation oder für dezentrale E/A verwendet werden (Protokolle MODBUS RTU, CS31 Master für dezentrale E/A oder programmierbare ASCII-Codierung).
- Die optionale serielle COM2-Schnittstelle (RS485) kann zur Programmierung oder Kommunikation verwendet werden (Protokolle MODBUS RTU oder programmierbare ASCII-Codierung).
| PM554 -TP |
8DI 6DO Transistor |
24 V DC |
| PM554-RP |
8DI 6DO Relay |
24 V DC |
| PM554-RP-AC |
8DI 6DO Relay |
100-240 V AC |
| PM564-TP |
6DI 6DO 2AI 1AO Transistor |
24 V DC |
| PM564-RP |
6DI 6DO 2AI 1AO Relais |
24 V DC |
| PM564-RP-AC |
6DI 6DO 2AI 1AO Relais |
100-240 V AC |
| PM554-TP-ETH |
8DI 6DO Transistor |
24 V DC |
| PM556-TP-ETH |
8DI 6DO Transistor |
24 V DC |
| PM564-TP-ETH |
6DI 6DO 2AI 1AO Transistor |
24 V DC |
| PM564-RP-ETH |
6DI 6DO 2AI 1AO Relais |
24 V DC |
| PM564-RP-ETH-AC |
6DI 6DO 2AI 1AO Relais |
100-240 V AC |