AC500-S Sicherheits-SPS – CPU

Die AC500-S Sicherheits-SPS verfügt über die integrierten Sicherheits-CPU-Module SM560-S, SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4, die aufgrund ihres Designs auch die Anforderungen von Anwendungen mit einer außergewöhnlich komplexen funktionalen Sicherheit optimal erfüllen.

  • Für Sicherheitsanwendungen gemäß SIL3 (IEC 61508, IEC 62061, IEC 61511) und PL e (ISO 13849-1) zertifiziert.
  • Es werden sowohl PROFIsafe F-Host- als auch F-Device-Funktionen über PROFINET wie auch die Konnektivität mit mehr als einem F-Host unterstützt.
  • Die Verbindung mit PROFINET/PROFIsafe-Modulen von Fremdanbietern wird unterstützt.
  • Übertragung großer Mengen an Sicherheitsdaten (300 Byte und mehr) und Standarddaten (1000 Byte und mehr) über PROFINET/PROFIsafe und die interne Kommunikation.
  • Flexibles Konfigurationskonzept für den Maschinenbau dank des Konfigurationsschalters.
  • Der Betrieb kann weitergeführt werden, auch wenn die Standard-CPU gestoppt ist oder sich im Wartungsmodus befindet.
  • Trigonometrische Funktionen werden durch Fließkommarechnungen unterstützt.
  • Kontaktplan-, FUP- und Structured-Text-Editoren für die Sicherheitsprogrammierung werden unterstützt.
  • Leistungsstarke Benutzerverwaltung und Projektschutzmaßnahmen.
  • PLCopen-Sicherheitsbibliotheken werden zusätzlich zu den umfangreichen Sicherheitssystembibliotheken für die AC500-S unterstützt.
  • Einfache Erstellung benutzerdefinierter Bibliotheken für Sicherheitsanwendungen.

Die AC500-S-Komponenten sind in XC-Ausführung (extreme Bedingungen) für raue Umgebungsbedingungen verfügbar.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Daten

Weitere Informationen

AC500-XC
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns