Bedienpanels CP600-eCo

Das CP600-eCo ist ein kosteneffizientes Automatisierungsbedienpanel, das mit den CP600-Produkten von ABB voll kompatibel ist. Das Panel besitzt eine beeindruckende Auswahl an Funktionen in einem verschlankten Gehäuse. Das Panel eröffnet Maschinenherstellern und Systemintegratoren, die ihre Kunden aus Produktvarianten mit verschiedenen Funktionen und unterschiedlicher Preisgestaltung wählen lassen möchten, völlig neue Möglichkeiten.

Attraktives, schlankes Design

Das attraktive, schlanke Design mit einer integrierten Tiefe von 29 mm besitzt alle Anschlüsse für eine kompakte Installation auf einer Seite und zusätzlich die Schutzart IP66 für die Vorderseite, was das neue Portfolio zur besten Wahl einer vielseitig einsetzbaren industriellen Anwendung macht. Die standardmäßige Installation im Querformat als auch die Befestigungsmöglichkeit im Hochformat unterstreichen die flexiblen Einsatzmöglichkeiten des CP600-eCo bei verschiedene Anforderungen.

Klares Display in 3 Größen

Die CP600-eCo-Produktreihe umfasst die am häufigsten verwendeten Bildschirmgrößen im 16:9 Breitbildformat: 4,3“, 7“ und 10,1“. Die hohen Auflösungen von 480 x 272, 800 x 480 und 1024 x 600 stellen die Informationen klar und benutzerfreundlich dar.

Leistungsstarke Verbindung & schnelle Programmierung

Das CP600-eCo ermöglicht eine leistungsstarke Verbindung zu PLC, Maschinen- und Motionantrieben sowie eine schnelle Programmierung über eine 10/100-Mbit-Ethernet-Schnittstelle. Bestimmte Treiber stellen eine einfache Verbindung zu den Automatisierungsprodukten von ABB her.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kosteneffizient gestaltete Automatisierungslösung

  • Praktisches HMI-Portfolio für vielseitige Anwendungen
  • Bietet die weltweit am meisten genutzten Bildschirmgrößen:
    4,3“ (CP604), 7“ (CP607), 10,1“ (CP610)
  • Maßgeschneidert für die Automatisierungspakete von ABB
  • Protokolle für ABB PLC, Maschinen- und Motionantriebe
    zum Anschluss sowohl über Ethernet als auch über serielle Schnittstellen
  • Einfache Integration und gute Skalierbarkeit
  • Integriert in den ABB Automation Builder und Teil der PB610 Engineering-Plattform für HMI-Anwendungen
  • Unterstützt Anwendungen verschiedener Marktsegmente
  • Teil der CP600-Plattform für einfaches Up- und Downgrade der HMI-Anwendungen
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns