Visualisierungs- und Automationssystem ABB zenon

Digitalisierung und Integration in den Elektrifizierungsprozess vorantreiben

Diese Lösung nutzt in vollem Umfang die "Power of Integration"-Funktionen von ABB zenon für integrierte HMI- und Automatisierungslösungen. Sie hilft bei der Realisierung der Systemintegration in Elektrifizierungsleitsystemen (ECS), Steuerungs- und Relaistafeln (CRP) und kann in einer Mischung aus "Brownfield"- und "Greenfield"-Installationen in primären Umspannwerken in den Bereichen Versorgungsunternehmen, Industrie, Infrastruktur und erneuerbare Energien eingesetzt werden.

Es handelt sich um eine integrierte technische Lösung für die Kommunikation mit einer Vielzahl von ABB- und Nicht-ABB-Geräten oder -Systemen, wie z. B. HVAC, Batteriemanagementsystemen usw., sowie mit einigen Geräten von Drittanbietern, die den IEC 61850-Standard, Modbus TCP und andere De-facto-Protokolle verwenden.

Die Nutzung der ABB zenon SoftPLC-Funktionalität ermöglicht die Ausführung von echtzeitnahen oder nicht echtzeitnahen Anwendungen, wie z.B. Verriegelungsprüfungen oder Automatisierungslogik, und die Übermittlung der Ergebnisse an andere Systeme, wie z.B. Schutzrelais oder übergeordnete Systeme, in Übereinstimmung mit IEC 61850 Edition 2 und anderen Standard- oder De-facto-Protokollen.

Umfang

Entwickelte Lösung, um die Funktionalität von ABB zenon vollständig zu nutzen: 

  • Prozesswahrnehmung
  • Prozesssteuerung
  • Prozessüberwachung
  • Sicherer Zugang
  • Große Auswahl an Protokollen für Geräte-/Systemkonnektivität
  • Handhabung von Netzwerken
  • Cyber-Sicherheit

Vorteile

  • Schnellerer Einsatz am Kundenstandort
  • Maßgeschneidert und vollständig getestet
  • Volle Nutzung der Leistungsfähigkeit von ABB zenon in Bezug auf Systemintegration und Vielseitigkeit

Visualisierungs- und Automationssystem ABB zenon

Unser Angebot

Select region / language