Manöverpaneler CP600
Mångsidig visualisering för produktivitet med design – CP600-serien är avsedd för maskiner och system som behöver visualiseringsprestanda eller representativ design. CP600-WEB-serien är lika robust och ser likadan ut som CP600, men visualiseringen baseras på webbservern i AC500 PLC-plattformen. Det kan innebära kostnadsfördelar.
Gemensamma funktioner i CP600 och CP600-WEB
- Båda serierna har sju TFT-skärmar med 65 536 färger från 4,3" till 15".
- 16:9 widescreen och 4:3 paneler. 16:9 ger en stor yta för HMI-sidor på ett kompakt utrymme.
- I dimringen ingår svart skärm så att operatörsplatsen kan hållas mörk.
- Aluminiumhus med frontplåt i skyddsklass IP66, mycket robust och tilltalande design.
- Kraftfull 32 bitars styrenhet.
- Ethernetgränssnitt med omkopplare för enkel kabeldragning och bekväm programmering.
- SD-kort för minnesutbyggnad, skärmsläckarbildspel, backup och installation.
- Två USB-värdgränssnitt för externt tangentbord, mus och SD-kortets ovannämnda funktioner.
- Klocka, kalender och reservbatteri.
- Laddningsbart litiumbatteri
- EN 61131-2 manöverspänningsområde 18–32 V DC, allmän användning 10–32 V DC.
- cUL, UL klass 1 div 2, DNV, C-Tick.
- Fästkonsoler ingår för fast installation i urtag.
Om CP600
- Seriellt gränssnitt, konfigurerbart som RS232, RS422 och RS485.
- Skrivarstöd för seriella gränssnitt eller USB-gränssnitt.
- Kompatibla skrivare använder skrivarspråken PCL5 eller ESC/P2.
- Designverktyg Panel Builder 600 med WYSIWYG, drag-och-släpp.
- 3D skalbar vektorgrafik SVG, gratis grafiska widgets i stort galleri.
- ABB:s drivrutiner för enkel integration med ABB:s AC500 PLC-plattform, ABB:s drifter, ABB:s rörelsekontroller, ABB:s robotar IRC5 och ABB:s Pluto.
- Drivrutiner för Modbus RTU och TCP.
- Tre tekniker för Internetanslutning plus FTP, SNTP och RSS.
- Dataöverföringsfunktion för att konvertera mellan protokoll och gränssnitt som en gateway.
- Webcam och videouppspelning för CP651, CP661, CP665 och CP676.
- Hämtning av binär projektfil till manöverpanelen med Panel Builder 600 via Ethernet.
Om CP600-WEB
- Ansluts till PLC via intranät eller Internet för fjärranslutning, kör HTTP-protokoll på Ethernet-gränssnitt.
- Webbvisualiseringen designas med Automation Builder.
- Visualiseringen kan skapas under utvecklings- och systemintegrationsfaserna.
- Visualiseringen blir en del av PLC-binären. Tack vare denna enda binär underlättas programvarudistributionen och versionshanteringen.
- Styrenhetens och visualiseringens variabler ligger inom samma projekt.
- IEC 61131-3-språk kan väljas i stället för JavaScript för att kontrollera detaljer i visualiseringen.
- När integrationen är genomförd kan visualiseringsskärmarna lätt återanvändas som grafiska användargränssnitt för operationer.
- CP600-WEB är idealiskt för projekt med få identiska maskiner.