Den attraktiva, kompakta designen med ett inbyggnadsdjup på 29 mm och alla kontaktdon på en sida för kompakt installation, plus skyddsklass IP66, gör det nya sortimentet till det bästa valet för allsidiga industriella applikationer. Standard liggande installation eller stående montering understryker flexibiliteten hos CP600-eCo för olika behov.
De tre mest använda skärmstorlekarna i 16:9 widescreen finns i CP600-eCo: 4,3", 7" och 10,1". De har en hög upplösning på 480 × 272, 800 × 480 och 1 024 × 600 för tydlig information och lätt handhavande.