AC500-eCo – CPU:er

De extremt kompakta AC500-eCo PLC:erna, som baseras på den framgångsrika AC500-serien, erbjuder den mest flexibla och ekonomiska konfigurationen som finns, låga kostnader, enkelt handhavande och tillgodoser alla krav som man kan ställa på ett modernt styrsystem för små applikationer.

Funktioner

  • 128 kB programminne, programprocesstid 0,08 µs/instruktion.
  • CPU-modulerna PM556 och PM566 med 512 kB programminne finns för mer komplexa applikationer.
  • Ett inbyggt RS485 seriegränssnitt (det andra är tillval).
  • Centralt utbyggbar med upp till 10 I/O-moduler (standard S500 och/eller S500-eCo-moduler kan blandas) – det innebär upp till 335 lokala I/O-kanaler.
  • Som tillval SD-kort/SD-kortadapter för datalagring och programbackup.
  • Snabb räknare upp till 50 kHz.
  • Alla analoga ingångar på CPU:erna PM564 och PM566 kan konfigureras som digitala ingångar, vilket medger individuella kundlösningar.
  • Modbussdata kan sparas direkt i den icke-flyktiga delen av det interna dataminnet.
  • Filhantering inkl. ZIP- och UNZIP-funktion.
  • Webbserver, FTP-server och SNTP-funktioner för Ethernet-CPU:er.
  • CUP:erna PM556 och PM566 innehåller SMTP-klient för att skicka e-post.
  • AC500-eCo har en imponerande uppsättning programmeringsfunktioner.
  • ABB använder ett standard IEC 61131-3-baserat programmeringssystem för hela AC500-familjen – du kommer igång på nolltid med vårt IEC 61131-3-godkända Automation Builder designpaket.

Flera kommunikationsalternativ

  • Vårt AC500-eCo PLC-paket levereras som standard med brett utbud av kommunikationsalternativ.
  • Ett inbyggt seriegränssnitt innebär ett enkelt sätt att utbyta data.
  • Ytterligare ett seriegränssnitt kan som tillval installeras med möjlighet till två seriella portar för programmerings- och kommunikationsändamål.
  • Integrerad webbserver för AC500-eCo Ethernet-CPU:er
  • Skapa din egen visualisering för upp till tre klienter (med webbläsare) som kan anslutas till CPU:n.
  • Visualiseringen kan programmeras med det ingående programmet Web Visualization. CPU:n har 512 kB minne för att spara webbsidor (1 024 kB i CPU:erna PM556 och PM566).

Gränssnitt/protokoll

  • Ethernetgränssnittet (Ethernet CPU-varianter) kan användas för programmering och kommunikation (protokoll SNTP client, DHCP, UDP, Modbus TCP, HTTP och FTP). I PM556 och PM566 finns det en SMTP-klient som kan skicka e-post.
  • COM1 seriegränssnitt (RS485) kan användas för programmering, kommunikation eller fjärr-I/O (protokoll MODBUS RTU, CS31 master för fjärr-I/O eller programmerbar ASCII).
  • Det seriella tillvalsgränssnittet COM 2 (RS485) kan användas för programmering eller kommunikation (protokoll MODBUS RTU eller programmerbar ASCII).         
AC500-eCo CPUs Onboard I/Os Power Supply
PM554 -TP 8DI 6DO Transistor 24 V DC
PM554-RP 8DI 6DO Relay 24 V DC
PM554-RP-AC 8DI 6DO Relay 100-240 V AC
PM564-TP 6DI 6DO 2AI 1AO Transistor 24 V DC
PM564-RP 6DI 6DO 2AI 1AO Relay 24 V DC
PM564-RP-AC 6DI 6DO 2AI 1AO Relay 100-240 V AC

          

AC500-eCo Ethernet CPUs Onboard I/Os Power Supply
PM554-TP-ETH 8DI 6DO Transistor 24 V DC
PM556-TP-ETH 8DI 6DO Transistor 24 V DC
PM564-TP-ETH 6DI 6DO 2AI 1AO Transistor 24 V DC
PM564-RP-ETH 6DI 6DO 2AI 1AO Relay 24 V DC
PM564-RP-ETH-AC 6DI 6DO 2AI 1AO Relay 100-240 V AC
PM566-TP-ETH 6DI 6DO 2AI 1AO Transistor  24 V DC

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Loading documents
Select region / language