AC500-S Safety PLC – S500 I/O-moduler

Alla S500 I/O-moduler uppfyller funktionssäkerhetsstandarderna SIL3 (IEC 61508, IEC 62061) och PL e (ISO 13849-1) med godkännanden från CE, cUL, UL och C-Tick. Dessa moduler kan placeras i I/O-bussen (lokalt rack) eller i fjärracket via PROFINET-nätet och PROFIsafe-protokollet. Inbyggd funktion för kontroll av procesströmförsörjning.

Digital ingångsmodul DI581-S

  • 16 säkra digitala ingångskanaler upp till SIL2 eller PL d ELLER 8 kanaler upp till SIL3 eller PL e med 8 testpulsutgångar.
  • Fältkabellängd upp till 1 000 mm stöds.
  • Alla kanaler (inklusive testpulsutgångar) är skyddade mot omvänd polaritet, omvänd strömförsörjning, kortslutning och permanent överspänning upp till 30 V.

Digital ingångs/utgångsmodul DX581-S

  • 8 säkra digitala utgångskanaler upp till SIL3 eller PL e och 8 säkra digitala ingångskanaler upp till SIL2 eller PL d ELLER 4 kanaler upp till SIL3 eller PL e med 4 testpulsutgångar.
  • Fältkabellängd upp till 1 000 mm stöds.
  • Alla kanaler (inklusive testpulsutgångar) är skyddade mot omvänd polaritet, omvänd strömförsörjning, kortslutning och permanent överspänning upp till 30 V.

Analog ingångsmodul AI581-S

  • 4 säkra strömingångskanaler upp till SIL2 eller PL d ELLER 2 säkra strömingångskanaler upp till SIL3 eller PL e.
  • Kan konfigureras för ett område på 0–20 mA eller 4–20 mA (1- eller 2-kanalmod).
  • 14 bitars A/D-omvandlarupplösning med ett LSB-värde (Least Significant Bit) på 2,03 μA.
  • Speciell analog höghastighets strömmodul med PROFINET/PROFIsafe-funktionalitet och 0,33 ms omvandlingscykel.

Terminalenhet TU582-S

  • Interferensfri terminalenhet av fjädertyp (40 punkter)
  • Byte av modul påverkar inte I/O-kablaget.
  • DIN-skena eller väggmontering med två skruvar och tillbehör.
  • Robust och flexibel med skyddsklass IP20.
  • AC500-S-komponenterna finns i version XC (extrema förhållanden) för tuffa miljöer.

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Relaterade länkar

AC500-XC
Loading documents
Select region / language