AC500-XC – CPU:er

Vi bygger vår AC500-XC så att den ska ge den erforderliga enkelheten, säkerheten och tillförlitligheten att kunna anpassa din automationslösning till nya, framtida utmaningar.

Dynamisk och justerbar interaktion

  • Realtidsmöjligheter och hög dataöverföringshastighet är bara några av kraven på ett styrsystem.
  • Vi tillhandahåller ett brett sortiment av snabba eXtreme Conditions-CPU:er med anpassat moderkort, minne, prestanda och nätverksmöjligheter.

Nätverk

  • Våra AC500-XC CPU:er har en mängd kommunikationsmöjligheter, i sig själva och med utbyggnadsmoduler, som kan integreras i olika kombinationer och bilda stora nätverksnoder från de minsta till de största automationslösningarna.
  • Dessa möjligheter ansluter din automationslösning till de tidigare, håller den uppdaterad och förbereder den för morgondagen.

Applikationer

  • AC500-XC CPU kan användas i krävande miljöer som
  • Arbetstemperatur från -40 °C till +70°C
  • Utökad immunitet mot vibration (IEC 61131-2/IEC 60068-26)
  • Utökad immunitet mot farliga gaser (IEC 60721-3.3 3C2) d.v.s. H2S, SO2/SO3, NOX
  • Utökad immunitet mot saltdimma (EN 60068-2-52/EN 60068-2-11)
  • Höga höjder, drift upp till 4 000 m över havsytan eller upp till 620 hPA
  • Utökade EMC-krav (EN 61000-4-4 och EN 61000-4-5)
  • Stötimmunitet (IEC 60068-2-27)
  • Elektrostatisk urladdning upp till 8 kV.

Om du behöver rapporter, signaler och meddelanden när som helst och var som helst använder du vår inbyggda webbserver (gratis).

AC500-XC-produkterna är märkta med en snösymbol.

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Relaterade länkar

Loading documents
Select region / language