AC500-XC – kommunikationsmoduler
Vi utvecklar och implementerar olika anslutningsalternativ för styrnings- och fältnivån av vår AC500-XC PLC. Fördelen för våra kunder är att de kan hålla sin automationslösning anpassad till gårdagen, ansluten till dagens lösningar och förberedd för morgondagen.
- AC500-XC kombinerar upp till fyra CPU-inbyggda kommunikationsgränssnitt med (upp till) fyra extra kortplatser för kommunikationsmoduler.
- Dessa kommunikationsmoduler ger en rad olika kommunikationsmöjligheter till styrnings- och fältnivån och kan integreras i olika kombinationer och bilda stora nätverksnoder från de minsta till de största automationslösningarna.
Följande kommunikationstandarder och protokoll stöds:
- PROFIBUS DP
- PROFINET
- Ethernet
- Modbus TCP
- CANopen
AC500-XC-produkterna är märkta med en snösymbol.