控制面板 CP600-eCo

CP600-eCo是一种高效低成本的自动化控制面板,完全兼容ABB CP600的面板。CP600-eCo通过产品的不同特性和价格定位的差异化,为机械制造商和系统集成商的客户提供了一种新的选择,创造新的机遇。

有吸引力的轻薄设计

轻薄的设计,内置深度为29毫米的插槽,使连接器可以紧凑的在一侧进行安装。前面板IP66防护等级,是工业应用的最佳选择。 CP600-eCo支持横屏和竖屏显示,满足不同的需求。

3种尺寸

CP600-eCo有三种最常用的16:9宽屏控制面板,尺寸为4.3”, 7” 和 10.1”。支持高分辨率:480 x 272, 800 x 480 and 1024 x 600 ,易于操作和清晰显示画面。

高性能连接和快速编程

CP600-eCo通过高性能10/100 Mbit以太网接口,可以与PLC,机械及运动驱动器连接并快速编程。通过驱动与ABB产品快速建立连接。

想了解更多产品和服务信息?

低成本的自动化解决方案

  • 通用的人机界面应用
  • 最常用的屏幕尺寸:
    4.3“ (CP604), 7“ (CP607), 10.1“ (CP610)
  • 量身定制的 ABB自动化打包方案
  • 通过以太网或串口与ABB PLC,机械和运动驱动器通信
  • 易于集成和升级
  • PB610编程工具集成在Automation Builder中
  • 支持不同行业的应用

 

Loading documents
Select region / language