AC500状态监控系统

AC500的状态监控系统:对操作性能进行预测

状态监控系统可优化您的资产。全新的FM502模块可帮助改善您的操作,以达到更高的效率和可靠性,同时减少服务和运营成本。通过AC500 PLC平台即可以建立独立的监控系统,也可以将其集成到整体的控制方案中。

  • 状态监测和运行保护(振动,电流、电压、速度/编码器)
  • FM502-CMS功能模块通过TF5x1底板与CPU、通信模块和I/O模块连接
  • PM592 CPU同样安装在TF5x1底板上(数据交换,信号处理或通信,通过C代码进行数据诊断,4GB闪存存储数据,趋势指示)
         

FM502-CMS模块

  • 128 MB用户内存
  • 16路模拟量输入,同步采样,可配置为IEPE 或 +-10V
  • 每个通道50k samples/s,24bit ADC,每个通道采样可调节、启动、停止、触发
  • 编码器输入(5V 或 24V) 最大频率300 kHz,2路高速计数器;12种计数模式,包括绝对值SSI (1 MHz)。
  • 压缩的WAV文件自动传给CPU,包括同步编码器信号
  • 所有输入可用于CPU I/O镜像并即时执行
  • Automation Builder支持CMS控制库 和 WAV文件处理
  • 应用实例和信号处理库

想了解更多产品和服务信息?

数据

Loading documents
Select region / language