AC500 - S500 I/O 模块
我们相信,扩展和添加现场设备应该很简单。因此,我们设计了多种功能的I/O模块,这些模块都是在软件中可配置的,并提供不同的通道数量、信号类型。
您可以选择和组合您需要的模块:
- CPU本地通过I/O总线连接的I/O模块
- CPU本地最多可以扩展10个I/O模块
- 通过通信接口模块扩展远程或分布式I/O模块
- 每个从站最多可以扩展10个I/O模块
- 一些模块涵盖了多种功能,例如AI531,支持8种信号类型
| DI524 |
32DI |
24 V DC |
| DC522 |
16DC |
可配置, 晶体管, 高速计数 |
| DC523 |
24DC |
可配置, 晶体管, 高速计数 |
| DC532 |
16DI 16DC |
16路可配置, 晶体管, 高速计数 |
| DX522 |
8DI 8DO |
继电器 |
| DX531 |
8DI 4DO |
继电器 |
| DO524 |
32DO |
晶体管 |
| AI523 |
16AI |
电压, 电流, Pt100, Pt1000, Ni1000 |
| AX521 |
4AI 4AO |
电压, 电流, Pt100, Pt1000, Ni1000 |
| AX522 |
8AI 8AO |
电压, 电流, Pt100, Pt1000, Ni1000 |
| AO523 |
16AO |

电压, 电流 |
| AI531 |
8AI |
电压, 电流, Pt100, Pt1000, Ni1000, 热电偶 |
| DA501 |
16DI 4AI 2AO |
高速计数, 8 路可配置DC |
| CD522 |
2DI 8DC |
编码器,高速计数, PWM |
| DC541 |
8DC |
高速计数, 中断 |