AC31及更早系列PLC

AC31及更早系列产品(例如Sigmatronic, Procontic)已经淘汰,并且被 AC500 PLC替代。

AC31 40-50系列提供可中央和分散扩展的小型和紧凑型PLC。AC31 90系列提供强大的 PLC,适用于多种配置选项的具有挑战性的应用,最大支持5个通信接口。PLC本地支持60个 I/O信号,并支持分布式扩展。PLC支持多种集成的现场总线,如Ethernet, PROFIBUS DP, ARCNET 和 CANopen。

AC31 40-50系列使用基于IEC61131-3标准的编程软件AC31GRAF。AC31 90系列产品使用基于IEC61131-3标准的编程软件907AC1131。

AC31-S安全产品适用于安全相关的应用。它是基于时间验证系统架构的AC31 90系列产品。

想了解更多产品和服务信息?

数据

相关链接

Loading documents
Select region / language