CP400 - 设备

经济型控制面板 3.5” 和 5.7”

  • 单色显示屏
  • 触摸屏, 5.7”带按键功能
  • 固体塑料,前面板防护等级IP65
  • 可充电锂电池
  • cUL认证

CP400控制面板尺寸为3.5” 和 5.7”, 单色显示屏,目前处于经典期。其它CP400控制面板处于有限服务期或淘汰期。请查阅产品生命周期文档获取更多信息。

想了解更多产品和服务信息?

数据

Loading documents