ACS800

Niederspannungs-Windturbinenumrichter

Der Niederspannungs-Windturbinenumrichter ACS800 kann für Konzepte mit Vollumrichter und doppelt eingespeistem Antriebsstrang eingesetzt werden. Die flüssigkeitsgekühlten Umrichter sind als völlig geschlossene, kompakte Schaltschränke ausgeführt, die die eingebaute Elektronik vor Staub, Salz, Sand und anderen Umweltschadstoffen schützen. Die Umrichter verwenden die direkte Drehmomentregelung (DTC) von ABB zur Generatorenregelung. DTC überwacht das Generatordrehmoment 40.000 Mal pro Sekunde und gewährleistet so einen sofortigen Regelungseingriff.

Wesentliche Produktmerkmale

  • Als Vollumrichter oder doppelt gespeister Umrichter lieferbar
  • 0,6 – 6 MW
  • Flüssigkeitsgekühlt
  • DTC für eine schnelle und präzise Generatorregelung

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns