ACS880

Niederspannungs-Windturbinenumrichter

Der Windturbinenumrichter ACS880 senkt die Stromgestehungskosten (LCoE) durch eine hohe Turbinenverfügbarkeit, einen größeren Wirkungsgrad, umfassende Netzcode-Konformität, einfache Wartung und geringere Lifecycle-Kosten.

Vollumrichter für Onshore- und Offshore-Anlagen

Der flüssigkeitsgekühlte ACS880-Vollumrichter eignet sich für Onshore- und Offshore-Windturbinen. Er hat eine Leistung von 0,8 bis 8 Megawatt (MW), wobei die höchste Leistung durch parallel geschaltete Umrichtermodule erreicht wird. Er ist für die Aufstellung in Reihe und Doppelreihe sowie für den Betrieb mit Asynchron- und Permanentmagnetgeneratoren erhältlich. Seine kompakte Stellfläche erlaubt die Installation in der Gondel oder dem Mast.

Wesentliche Produktmerkmale

  • Modularer Aufbau für eine hohe Verfügbarkeit und hohe Effizienz
  • Verbesserte DTC für eine präzise und schnelle Generatorregelung, Netzcode-Konformität und eine längere Lebensdauer des Antriebsstrangs
  • Sehr geringer Oberschwingungsgehalt
  • Langlebige Komponenten für eine hohe Verfügbarkeit und niedrige Lebenszykluskosten
  • Erweiterte Diagnosefunktionen ermöglichen eine langfristige Planung der Wartungsarbeiten
  • Option: Parallel geschaltete Umrichtermodule für einen höheren Gesamtwirkungsgrad sowie Redundanz

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language