Tehomuokkaimien ja vaihtosuuntaajien varaosat

Varaosien nopea saatavuus on elintärkeää huollon ja laitoksen käytettävyyden kannalta.

Hyvä varaosien saatavuus ja tehokkaat toimitusmekanismit ovat ABB:n varaosapalveluiden menestyksen salaisuus. Asiakkaalle osien hyvä saatavuus tarkoittaa pienempää varastoa ja alhaisempia omistuskustannuksia pitkällä aikavälillä. Voimme auttaa varaosien saatavuudesta huolehtimisessa koko laitteen elinkaaren ajan.

Koska kaikki tarjoamamme varaosat on tarkastettu, voit luottaa siihen, että ne ovat kaikkien turvallisuus- ja luotettavuusvaatimusten mukaisia ja kaikki takuut ovat voimassa. ABB:n tuotteiden elinkaarimallin mukaisesti tuotetukea on tarjolla enintään 25 vuoden ajan ja se kattaa varaosien lisäksi myös korjaus- ja vaihtopalvelut.

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti